PGA5807A
- 8-Channel Complete AFE:
- LNA, PGA, and LPF
- Full-Channel Gain: 12 dB to 30 dB
- Input-Referred Noise: 2.1 nV/√Hz
- LNA:
- Gain: 12 dB
- Fully Differential
- Wide Input Common-Mode Support:
2.1 ± 200 mV - Maximum Linear Input Range: 500 mVPP
- PGA Gain: 0 dB to 18 dB
- With 3-dB Gain Steps
- Programmable via Either Serial Interface or External Pins
- Maximum Total Channel Gain: 30 dB
- Programmable LPF:
- Corner Frequency: 75 MHz, 60 MHz
- Power (Full-Chain):
- 60 mW per Channel
- Fast and Consistent Overload Recovery
- Small Package: 9-mm × 9-mm QFN-64
The PGA5807A is an 8-channel, high-bandwidth, analog front-end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply. The device supports high-bandwidth input frequencies with a total power of 60 mW per channel. The PGA5807A consists of a low-noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier (PGA), and a programmable low-pass filter (LPF). The LNA has a fixed 12-dB gain (the differential amplifier supports both direct and capacitive input coupling) and supports a maximum linear input range of 500 mVPP.
The device provides gain options from 0 dB to 18 dB, in 3-dB gain steps. This 18-dB PGA gain can be programmed using either the serial interface or external pins. The PGA5807A integrates an antialiasing filter in the form of an LPF to reduce noise. The device is available in a very small, 9-mm × 9-mm QFN-64 package and is specified for operation over the –40°C to +85°C temperature range.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End . データシート | 2013年 10月 30日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module | 2013年 9月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PGA5807AEVM — PGA5807A 評価モジュール、統合型 8 チャネル AFE (LNA、PGA、LPF 付き)用
The PGA5807AEVM (evaluation module) allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments PGA5807A, 8-channel, high-bandwidth, analog front end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply and supports input frequencies up to 25 MHz with a total power of 60mW per channel. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。