TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 PHYTEC.
PHYTC-3P-PHYCORE-AM68
概要
phyCORE®-AM68A の特長は、システム統合、スケーラビリティ、コスト削減です。このプロセッサは、ディープ ラーニング アクセラレータ、ベクトル処理機能、汎用マイクロプロセッサ、統合型の画像処理サブシステムを組み合わせたものであり、その結果、phyCORE-AM68x/TDA4x は、ロボット、マシン ビジョン、レーダーなどの多様な産業用アプリケーションに最適なソリューションになっています。メモリ、イーサネット PHY、DSI から LVDS へのコンバータをシステム オン モジュール (SOM) に統合した結果、製品開発の複雑さ、スコープ、コストを低減すると同時に、ピン配置を活用してコントローラのすべての機能に確実にアクセスすることができます。
phyCORE-AM68x/TDA4x SOM に、次のプロセッサ デバイスのいずれかを実装できます。AM68、AM68A、TDA4VE、TDA4VL、TDA4AL。
特長
- 57mm x 54mm
- 高密度インターコネクト:2 個の 120 ピンと 1 個の 60 ピン、0.5mm ピッチ
- 最大 2 個の 8GB LPDDR4、256GB eMMC、64MB QSPI フラッシュ
- 2 個の Gb イーサネット (1 個の PHY はオンボード実装、および 1 個の RGMII)、USB 3.0、4 レーン PCIe Gen 3
- 主なペリフェラル:13 個の UART、4 個の I2C、2 個の SPI、4 個の CAN-FD、2 個の PWM、GPIO
- 2 個の 4 レーン MIPI DSI、LVDS、eDP、2 個の 4 レーン MIPI CSI-2
- Linux Yocto Project
Arm ベースのプロセッサ
画像の提供元: PHYTEC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。