PMLKBUCKEVM

TPS54160 および LM3475 を使用するパワー・マネージメント・ラボ・キット(PMLK)降圧実験ボード

PMLKBUCKEVM

購入

概要

TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズの製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TPS54160 と LM3475 を搭載しています。TI-PMLK Buck Experiment Lab Book(英語)には、実際のアプリケーションで見られる定常状態、過渡条件、動的条件を想定したさまざまなテストの理論と実験方法が紹介されています。

 

特長
  • 2 つの IC セクションがあり、更なる学習が可能

  • 各セクションはジャンパにより構成可能で、複数の実験に対応

  • Buck ボードに関連付けられている Buck Experiments Book(英語)はダウンロードも可能

                  
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54160 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、1.5A 降圧コンバータ

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3475 10V、ヒステリシス PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PMLKBUCKEVM — TPS54160 と LM3475 を使用した、TI-PMLK 降圧検証用ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 2017年 4月 21日
証明書 PMLKBUCKEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book. (Rev. B) 2017年 4月 21日
ユーザー・ガイド Cost Effective Test Methods Using PMLK BUCK Boards (Rev. A) 2016年 8月 31日
ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book (Rev. A) 2016年 8月 31日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PMLKBOOSTEVM TPS55340 と LM5122 を使用する TI-PMLK 昇圧検証用ボード
開発キット
PMLKLDOEVM PMLK 降圧評価ボード、TPS7A4901 および TPS7A8300 使用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ