ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

10V、ヒステリシス PFET 降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Hysteretic Features Enable, Light Load Efficiency Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00026 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Hysteretic Features Enable, Light Load Efficiency Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00026 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Easy-to-Use Control Methodology
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Range
  • High Efficiency (90% Typical)
  • ±0.9% (±1.5% Over Temperature) Feedback
    Voltage
  • 100% Duty Cycle Capable
  • Maximum Operating Frequency up to 2 MHz
  • Internal Soft-Start
  • Enable Pin
  • Easy-to-Use Control Methodology
  • 0.8 V to VIN Adjustable Output Range
  • High Efficiency (90% Typical)
  • ±0.9% (±1.5% Over Temperature) Feedback
    Voltage
  • 100% Duty Cycle Capable
  • Maximum Operating Frequency up to 2 MHz
  • Internal Soft-Start
  • Enable Pin

The LM3475 is a hysteretic P-FET buck controller designed to support a wide range of high efficiency applications in a very small SOT-23-5 package. The hysteretic control scheme has several advantages, including simple system design with no external compensation, stable operation with a wide range of components, and extremely fast transient response. Hysteretic control also provides high efficiency operation, even at light loads. The PFET architecture allows for low component count as well as 100% duty cycle and ultra-low dropout operation.

The LM3475 is a hysteretic P-FET buck controller designed to support a wide range of high efficiency applications in a very small SOT-23-5 package. The hysteretic control scheme has several advantages, including simple system design with no external compensation, stable operation with a wide range of components, and extremely fast transient response. Hysteretic control also provides high efficiency operation, even at light loads. The PFET architecture allows for low component count as well as 100% duty cycle and ultra-low dropout operation.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3475 Hysteretic PFET Buck Controller データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 10月 31日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 2017年 4月 21日
ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book. (Rev. B) 2017年 4月 21日
ユーザー・ガイド Cost Effective Test Methods Using PMLK BUCK Boards (Rev. A) 2016年 8月 31日
ユーザー・ガイド PMLK Buck Experiment Book (Rev. A) 2016年 8月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3475EVAL — ヒステリシス PFET 降圧コントローラ

The LM3475 evaluation board is provided as a tool for developing DC/DC converters based on the LM3475 IC. As shown in Figure 1, the evaluation board is configured to provide an output of 2.5V at up to 2A from an input up to 10V. The corresponding bill of material is given in Table 1. Typical (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

PMLKBUCKEVM — TPS54160 および LM3475 を使用するパワー・マネージメント・ラボ・キット(PMLK)降圧実験ボード

TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズの製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TPS54160 と LM3475 を搭載しています。TI-PMLK Buck Experiment Lab (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian