PMP10000

60A 2 相 PMBus 同期整流降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

このデザインは、TPS40428 PMBus ドライバレス PWM コントローラと CSD95372B スマート・パワー・ステージを搭載した、60A の二相 同期整流・降圧コンバータに対応しています。このデザインは、10V ~ 14V の入力を受け入れ、60A 出力で 1V を供給します。PMBus 採用の設計により、エンタープライズ・ストレージ/NAS/SAN、イーサネット・スイッチ、光ネットワーク、基地局で使用されている大電力 ASIC 電源のプログラム、構成、制御、シーケンシング、電圧マージン測定、アダプティブ電圧スケーリング(AVS)、高精度の電流/電圧/温度監視を実行できます。

特長
  • 10V ~ 14V の入力、1V、60A の出力
  • プログラム、マージン測定、AVS、遠隔測定を実行するための PMBus インターフェイス
  • 12VIN、1VOUT/100A 時に 20mVp-p の出力電圧リップル
  • 624mm² の合計電源面積
  • 60W 出力電力時に 10W 未満の電力損失
  • 12VIN、1Vout/60A 時に 86% の効率
出力電圧オプション PMP10000.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU774.PDF (954 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCV1.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCV2.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC904.ZIP (256 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40428デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流・降圧ドライバレス・コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95372BQ5M60A、同期整流降圧、NexFET™ スマート電力段

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10000 Test Results 2015年 2月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ