PMP10055
広入力範囲(140Vac~440Vac)非絶縁オフライン・フライバック・コンバータ、複数出力付き
PMP10055
概要
An energy metering device very often needs non-isolated power, since the neutral is connected to the ground of the output. This is a typical application, when 1.8V, 3.3V, 12V and 18V are needed to supply digital and analog loads. Even though a small transformer is employed, the PSU delivers 9Wpeak power.
特長
- Wide input voltage range (line-neutral and line-line)
- Covers single phase and three phase applications
- Small EP7 transformer
- Uses high electrolytic capacitance value for 500msec hold-up time
出力電圧オプション | PMP10055.1 | PMP10055.2 | PMP10055.3 | PMP10055.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 140 | 3.5 | 3.5 | 140 |
Vin (Max) (V) | 440 | 4.5 | 4.5 | 440 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 3.3 | 1.8 | 12 |
Iout (Max) (A) | .16 | .15 | .08 | .6 |
Output Power (W) | 2.88 | .495 | .144 | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | DC | DC | AC |
Topology | Flyback- DCM | Linear Regulator | Linear Regulator | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE31.PDF (24 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV70018-Q1 — 車載、イネーブル搭載、1.8 V 向け、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10055 Test Results | 2015年 4月 10日 |