PMP10099
逆接続電源 - 8 入力、1 出力、リファレンス・デザイン
PMP10099
概要
このリファレンス・デザインは、逆接続の電力供給を行うテレコム・アプリケーション用の電源ソリューションです。最大 8 個の絶縁型入力を受け入れ、1 個の共通の出力を供給します。負荷は、すべてのアクティブなコンバータの間で均等に共有されます。
特長
- 負荷共有
- 8 入力、1 個の共通出力
出力電圧オプション | PMP10099.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 27 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.1 |
Output Power (W) | 13.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCW9.PDF (30 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1