PMP10121

オフライン AC/DC 77W 疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10121 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate 22V @ 3.5A from an AC input. This flyback converter is not isolated and no optocoupler is needed for regulation.

特長
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency  = 90.3% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89% (Vin=230VAC)
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション PMP10121.1
Vin (Min) (V) 165
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 3.5
Output Power (W) 77
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAD3.PDF (1453 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRG82.PDF (311 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG83.PDF (136 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG84.ZIP (383 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10121 Test Results 2015年 7月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ