PMP10143

ユニバーサル AC 入力、デュアル出力(30mA 時 12V、400mA 時 3.3V)絶縁フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10143 reference design demonstrates the use of UCC28880 high-voltage switcher to design an Offline Isolated Flyback converter that can supply greater than 100mA output current. Using 2ndary side feedback control, the design delivers a tighly regulated 3.3V/400mA output that can be used to bias micontrollers and DSPs. In addition the design also provides a 2nd output rail of 12V/30mA that can be used to supply relays and other analog devices.

特長
  • UCC28880-based Isolated Flyback converter
  • Design delivers >100mA output
  • Tightly regulated 3.3V output (<1%, at 25C) using 2ndary side opto-feedback
  • >74% efficiency at full-load on both rails
  • Flyback transformer designed for basic isolation
  • Short-circuit withstand capability of 3 seconds
  • This design is tested and includes test results and CAD files
出力電圧オプション PMP10143.1 PMP10143.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 275 275
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout (Max) (A) .03 .4
Output Power (W) .36 1.32
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP5.PDF (945 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRH72.PDF (253 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRH73.PDF (112 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH74.PDF (208 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH75.ZIP (96 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10143 Test Results 2015年 9月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ