PMP10171

4 チャネル LED スポットライト・ドライバ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10171 reference design is a boost LED driver with four outputs. It has an input voltage range of 10 .. 30V and provides 500mA at 40V maximum. A microcontroller provides an adjustable PWM signal for adjusting the brightness of the LEDs.

特長
  • Four Channels
  • PWM-Dimming by Microcontroller
  • Only Ceramic Capacitors for High Reliability
出力電圧オプション PMP10171.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 40
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAK4.PDF (893 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGS1.PDF (560 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGS2.PDF (23 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGS3.PDF (428 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGS5.ZIP (156 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAV0.ZIP (56 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGS4.PDF (461 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バックライト LED ドライバ

TPS61197シングル・ストリング WLED ドライバ、LCD TV 用

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

SM746110.5V ~ 30V、スマート・バイパス・ダイオード

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット・トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10171 Test Results 2015年 9月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ