PMP10188
オートモーティブ、ポイントオブロード・ソリューション、リファレンス・デザイン
PMP10188
概要
This automotive reference design has an input voltage range of 16V to 34V and provides an output voltage of 13.2V @ 2.0A. It's using only ceramic capacitors on the output as well as on the input which enables the use for a wide temperature range.
特長
- Only Ceramic Capacitors
- High Efficiency
- Small Solution Size
出力電圧オプション | PMP10188.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 16 |
Vin (Max) (V) | 34 |
Vout (Nom) (V) | 13.2 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 26.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGT0.PDF (18 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10188 Test Results | 2015年 9月 9日 |