PMP10233
広入力電圧、非同期整流降圧コンバータ、内蔵 MOSFET 8.0V@1.0A 付、リファレンス・デザイン
PMP10233
概要
The PMP10233 reference design is a non-synchronous buck converter for automotive applications with an input voltage range of 9 to 42V. It uses the TPS54140-Q1 to deliver an output of 8.0V@1.0A.
特長
- Wide input voltage range up to 42V
- TPS54140-Q1 integrates the high-side MOSFET for small solution size
- This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション | PMP10233.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 8 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGZ3.PDF (31 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS57140-Q1 — 車載対応、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10233 Test Results | 2015年 9月 15日 |