PMP10283

シングル・ステージ、200W AC-DC LLC シリーズ共振コンバータ、120VAC および 230VAC の両方の入力に対応

概要

PMP10283 リファレンス・デザインは、AC ライン電圧を受け入れ、単一の共振 LLC コンバータ・ステージを経由して、30V/100W と -30V/100W の出力を供給します。このデザインには、低コストの回路と高効率(@ 120VAC 全負荷時に 90% 超過、240VAC 全負荷時に最大 92%)という特長があります。このデザインでは、LLC 共振コンバータとして、UCC25600 共振コンバータ・コントローラを使用しています。

特長
  • 88VAC ~ 132VAC または 176VAC ~ 264VAC の入力
  • ±30V 200W 出力
  • 最大 92% のコンバータ効率
  • シングル・ステージの AC-DC LLC-SRC(Series Resonant Converter、直列共振コンバータ)
  • 低コストの回路
出力電圧オプション PMP10283.1
Vin (Min) (V) 88
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 30
Iout (Max) (A) 3.3333
Output Power (W) 99.999
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU527.PDF (1898 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAG4.PDF (159 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAG5.PDF (145 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC613.ZIP (250 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10283 Test Results 2014年 9月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ