PMP10319
85VAC~265VAC 入力 15V/400mA 出力、低コスト小型バイアス電源リファレンス・デザイン
PMP10319
概要
The PMP10319 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller. The PMP10319RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).
特長
- 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 15V/400mA
- Less than 45o C temperature rise on all parts
- Utilize all standard components (including magnetics)
- Compact board size with single layer 1.05" W x 2.1" L layout dimension
- Test report available
| 出力電圧オプション | PMP10319.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 15 |
| Iout(最大)(V) | .4 |
| 出力電力(W) | 6 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGH0.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10319 Test Results | 2015/08/20 |