PMP10344

85~480VAC 出力、3 出力(12V/0.7A)AC/DC フライバック、リファレンス・デザイン

概要

This reference design generates three separate isolated 12V/0.77A outputs from either an 85-265VAC single phase input or a 200-480VAC-LL three phase input.  The UCC28700 controls a flyback converter power stage.  The primary side regulation feature of the UCC28700 eliminates the need for an optocoupler, reducing cost and complexity.  The three outputs are isolated from each other and can be stacked in series to generate higher output voltages.

特長
  • Accepts 3 phase input voltages up to 480VAC, as well as single phase 85-264VAC
  • Generates three separate isolated 12V/0.7A outputs that can be stacked in series or in parallel for different output voltages/currents
  • Delivers 25W total output power
  • Start-up time <200ms (at 230VAC or higher), <400ms (115VAC
  • Features 960V N-channel power MOSFET switch
  • Primary Side Regulation eliminates optocoupler, reduces cost, increases reliability
出力電圧オプション PMP10344.2
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .7
Output Power (W) 8.4
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAI6.PDF (5272 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGP4.PDF (155 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGP5.PDF (81 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGP6.PDF (61 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGP7.PDF (255 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10344 Test Results 2015年 9月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ