PMP10350
UCC28710 を使用する PSR フライバック、ユニバーサル 85~265VAC 入力用、12V/60W 定格出力、リファレンス・デザイン
PMP10350
概要
このデザインでは、12V/60W の DCM(不連続導通)フライバック・コンバータとして、PSR コントローラ UCC28710 を使用しています。UCC28710 のバレー・スイッチングにより、この低コスト・デザインは 120VAC/60Hz 入力時に 84.3%、230VAC/50Hz 入力時に 86% の最大負荷効率を達成できます。
特長
- ユニバーサル AC 入力:85VAC ~ 264VAC
- DCM PSR コントローラ UCC28710
- 12V/60W の定格出力
- 全負荷効率は、120VAC/60Hz 入力時に 84.3%、230VAC/50Hz 入力時に 86%
| 出力電圧オプション | PMP10350.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 5 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCC8.PDF (113 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10350 Test Results | 2015/01/05 |