PMP10535
低プロファイル 4 出力絶縁フライバック電源、産業用アプリケーション用
PMP10535
概要
PMP10535 リファレンス・デザインは、産業用アプリケーション向けの低プロファイル・クワッド出力絶縁型 Fly-Buck 電源です。 この電源では、同期整流・降圧レギュレータである LM5017 と、低プロファイル(6mm)トランスを採用しています。 ±5V、±12V という 4 つの絶縁型出力を生成し、それぞれ 75mA を供給します。 LM5017 は 100V の広範囲 Vin を受け入れ、600mA を供給する同期整流・降圧レギュレータです。 このデザインの入力電圧レンジは 20V ~ 32V で、24V 入力の産業用アプリケーションに理想的です。 Fly-Buck は光カプラや補助巻線なしで 2 次側出力を安定化することができ、±5% 以内の優れたクロス・レギュレーションを実現できます。 LM5017 のコンスタント・オンタイム制御によってループ補償が不要になるため、設計を簡略化し、外部部品点数と BOM(部品表)コストを低減することができます。
特長
- Fly-Buck を使用した複数の絶縁型バイアス電力は、PLC や産業用の各アプリケーションに理想的
- 2.5W 出力電力、±12V、±5V のそれぞれが 75mA を供給し、LM5017 は 7.5V ~ 100V の入力を受け入れ
- 光カプラを使用しない 1 次側安定化、良好なクロス・レギュレーション(±5% 以内)
- 6mm の低プロファイル・トランス
- コンスタント・オンタイム制御、ループ補償の必要なし、高速過渡応答
- 回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト・レポートも提供.
出力電圧オプション | PMP10535.1 | PMP10535.2 | PMP10535.3 | PMP10535.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin (Max) (V) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vout (Nom) (V) | -5 | 12 | -12 | 5 |
Iout (Max) (A) | .075 | .075 | .075 | .075 |
Output Power (W) | .375 | .9 | .9 | .375 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBG2.PDF (212 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10535 Test Results | 2014年 10月 20日 |