PMP10558

低プロファイル 3 出力絶縁フライバック電源、産業用アプリケーション用、リファレンス・デザイン

概要

PMP10558 リファレンス・デザインは、産業用アプリケーション向けの低プロファイル・トリプル出力絶縁型 Fly-Buck 電源です。この電源には、同期整流・降圧レギュレータ、LM5017、低プロファイル(6mm)トランスが含まれています。トランスの選択に従って 3 つの絶縁型出力を生成します。LM5017 は 100V の広範囲 Vin、600mA 同期整流・降圧レギュレータです。この設計の入力電圧レンジは 18V ~ 30V で、24V 入力の産業用アプリケーションに理想的です。フライバックは光カプラや補助巻線なしで 2 次側出力を調整することができ、±5% 以内の優れたクロス・レギュレーションを実現できます。LM5017 のコンスタント・オンタイム制御によってループ補正が不要になるため、設計が簡略化し、外部部品点数と BOM(部品表)コストを低減することができます。

特長
  • Vin:18V ~ 42V
  • 4 層基板(上下の層に 1 オンスの銅箔、中間 2 層に 1/2 オンスの銅箔)
  • 基板寸法:3.2" x 1.6"
  • 優れた放熱性能と効率
出力電圧オプション PMP10558.1 PMP10558.2 PMP10558.3 PMP10558.4 PMP10558.5 PMP10558.6
Vin (Min) (V) 18 18 18 18 18 18
Vin (Max) (V) 30 30 30 30 30 30
Vout (Nom) (V) -5 12 -12 15 24 5
Iout (Max) (A) .1 .05 .05 .05 .025 .1
Output Power (W) .5 .6 .6 .75 .6 .5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU735.PDF (3475 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCJ8.PDF (175 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCJ9.PDF (243 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCK1.ZIP (338 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC869.ZIP (69 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCK0.PDF (438 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10558 Test Results 2015年 1月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ