PMP10624

9~42V 入力 3A 時 5V/9V/12V 出力、同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

PMP10624 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 9V or 12V at 3A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 4A.

特長
  • Three selectable output configurations
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Sync to external clock
  • Input and output current limit option
  • Synchronous for maximum efficiency
出力電圧オプション PMP10624.1 PMP10624.2 PMP10624.3
Vin(最小)(V) 9 9 9
Vin(最大)(V) 42 42 42
Vout (Nom) (V) 5 12 9
Iout(最大)(V) 3 3 3
出力電力(W) 15 36 27
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAQ1.PDF (2612 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRH98.PDF (86 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH97.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHA0.ZIP (593 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAZ7.ZIP (322 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH99.PDF (1410 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH96.PDF (455 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM517542V 広い入力電圧範囲、4 個のスイッチを使用する同期整流 昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10624 Test Results 2015/09/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。