ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 500 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Reverse voltage protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 500 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 51 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Reverse voltage protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-252 (NDP) 3 65.2078 mm² 6.58 x 9.91 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 超低消費電流(IO = 100µA に対して IQ ≤ 15µA)
  • 3.0V、3.3V、5.0V 固定、50mA 出力
  • 初期出力電圧精度 ± 2%
  • ライン、負荷、温度に対する出力電圧精度± 3%
  • ドロップアウト電圧、代表値200mV @ IO = 50mA
  • 逆バッテリ保護
  • – 50V 逆トランジェント保護
  • 内部短絡回路電流制限
  • 内部サーマル・シャットダウン
  • 40V 動作電圧
  • 60V 動作電圧(LM2936HV)
  • LM2936BM (SO パッケージ) ではシャットダウン機能あり

  • 超低消費電流(IO = 100µA に対して IQ ≤ 15µA)
  • 3.0V、3.3V、5.0V 固定、50mA 出力
  • 初期出力電圧精度 ± 2%
  • ライン、負荷、温度に対する出力電圧精度± 3%
  • ドロップアウト電圧、代表値200mV @ IO = 50mA
  • 逆バッテリ保護
  • – 50V 逆トランジェント保護
  • 内部短絡回路電流制限
  • 内部サーマル・シャットダウン
  • 40V 動作電圧
  • 60V 動作電圧(LM2936HV)
  • LM2936BM (SO パッケージ) ではシャットダウン機能あり

LM2936 超低消費電流レギュレータは、スタンバイ・モードにおける低消費電流、および低ドロップアウト電圧の特長を備えていま す。LM2936 は100µA の負荷で、15µA 以下の消費電流であるため、車載用とその他のバッテリ動作システムに最適です。ま た、低ドロップアウトPNP パス・デバイス、短絡保護回路、逆バッテリ保護、サーマル・シャットダウンなど、低ドロップアウト・レギュ レータに必要なすべての特長を持ち、40V の最大動作電圧、– 40 °C~+ 125 °Cの動作温度範囲、全出力電流、入力電圧、 温度範囲にわたり± 3%の出力電圧許容差を有しています。LM2936 はTO-92 パッケージ、SO-8 パッケージ、SOT-23 パッ ケージ、TO-252 パッケージで供給されます。

LM2936 超低消費電流レギュレータは、スタンバイ・モードにおける低消費電流、および低ドロップアウト電圧の特長を備えていま す。LM2936 は100µA の負荷で、15µA 以下の消費電流であるため、車載用とその他のバッテリ動作システムに最適です。ま た、低ドロップアウトPNP パス・デバイス、短絡保護回路、逆バッテリ保護、サーマル・シャットダウンなど、低ドロップアウト・レギュ レータに必要なすべての特長を持ち、40V の最大動作電圧、– 40 °C~+ 125 °Cの動作温度範囲、全出力電流、入力電圧、 温度範囲にわたり± 3%の出力電圧許容差を有しています。LM2936 はTO-92 パッケージ、SO-8 パッケージ、SOT-23 パッ ケージ、TO-252 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A43 アクティブ パワー グッドと高精度イネーブル搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、デュアル、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Alternative option with wider VIN range and lower IQ.
TPS7A44 アクティブ パワー・グッドと選択可能な中出力レール搭載、50mA、65V、低静止電流 (IQ)、LDO リニア電圧レギュレータ Lower IQ to compared device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2936 超低消費電流低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) 最新英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2006年 10月 11日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016年 7月 19日
ユーザー・ガイド LM5072 5V out 25W IEEE 802.3at Compliant POE+ PD Power Ref Design User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8313EVM — DRV8313 の評価基板

The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2936 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM468.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2936-3P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM467.TSC (54 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2936-3P3 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM465.TSC (53 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2936-5P0 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM466.TSC (54 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2936Q PSpice Model (Rev. A)

SNVM347A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2936Q Unencrypted PSpice Model

SNOM623.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00896 — 産業用アプリケーション向け LDO レギュレータ、ポスト AC/DC 整流器リップル・クリーナのリファレンス・デザイン

The TIDA-00896 reference design provides an easy to implement, low standby current and isolated AC to DC rectification. The AC input voltage is regulated to a ripple free 3.3V using LM2936 a low dropout (LDO) linear regulator. The 3.3V voltage rail is ideal to power microcontrollers which are (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11112 — 6V ~ 16V 入力、4 相同期整流昇圧コンバータ・オーティオ・アンプ(25V@24A)のリファレンス・デザイン

This 600W four phase synchronous boost  supplies 25V @ 24A from a 6V - 16V input. Four phase operation allows fewer input and output capacitors and better thermal balancing with surface mount components.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10624 — 9~42V 入力 3A 時 5V/9V/12V 出力、同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

PMP10624 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 9V or 12V at 3A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 4A.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10698 — 9~42V 入力 5A 時 5V/12V/20V 出力、同期整流 4 スイッチ昇降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

PMP10698 is a synchronous 4-switch buck-boost converter which utilizes the LM5175 controller for USB type C applications. The output voltage can be selected for 5V, 12V or 20V at 5A using jumpers or open drain control switches. The LM5175 average current loop sets a maximum output current of 6.25A.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00236 — ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00274 — コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン

このリファレンス評価モジュールは MOSFET を統合した 3 相ドライバ DRV8313MSP430G2553 マイコンで構成されており、台形波整流で 3 相 BLDC モーターを駆動する高コスト効率のセンサレス・ソリューションを実現します。使いやすい GUI により、迅速な評価を可能にします。  エンド・ユーザーのニーズに合わせたスタンドアロン・アプリケーション・プロジェクトの開発のために、ソフトウェア・プロジェクト・ファイルも公開されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-252 (NDP) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ