DRV8313EVM

DRV8313 の評価基板

DRV8313EVM

購入

概要

The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.

特長
  • 8 to 60V supply voltage range
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • InstaSPIN-BLDC software and GUI included (Windows 7 ONLY. Windows XP is not supported.)
  • Includes MSP430G2553 for signaling and control
  • EVM hardware supports Hall sensored BLDC operation (no software support)
  • Critical control and status signals brought out to test points
  • Option to interface DRV8313 from external Micro-controller
BLDC ドライバ
DRV8313 複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM2936 逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order the DRV8313EVM evaluation module
  2. Read the user guide

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8313EVM — DRV8313 評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC465 — DRV8313 Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC465 DRV8313 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 11 9 2018
download DRV8313 Software (zip)  — 12997 K

チェックサム
製品
BLDC ドライバ
DRV8313 複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8313EVM DRV8313 の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc465 or www.ti.com/lit/xx/slvc465e/slvc465e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC465. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8313EVM User Guide (Rev. A) 2018年 10月 18日
証明書 DRV8313EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ