ハードウェア
評価ボード
DRV8313EVM — DRV8313 評価モジュール
The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.
このリファレンス評価モジュールは MOSFET を統合した 3 相ドライバ DRV8313と MSP430G2553 マイコンで構成されており、台形波整流で 3 相 BLDC モーターを駆動する高コスト効率のセンサレス・ソリューションを実現します。使いやすい GUI により、迅速な評価を可能にします。 エンド・ユーザーのニーズに合わせたスタンドアロン・アプリケーション・プロジェクトの開発のために、ソフトウェア・プロジェクト・ファイルも公開されています。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.