ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

アクティブ・ロー、プッシュプル・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.55 Features Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.64, 2.93, 4.55 Features Reset time delay, Undervoltage monitor only Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3 Iq (typ) (mA) 0.009 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V/3V/3.3V/5V
  • 200ms の 固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • MAX809 とピン互換
  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V/3V/3.3V/5V
  • 200ms の 固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • MAX809 とピン互換

スーパーバイザ回路の TLV809 ファミリは、主に デジタル信号プロセッサ (DSP) およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、ピン互換の代替品です。

電源オン時に、 電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると RESET がアサートされます。 その後、スーパーバイザ回路は V DD を監視し、 V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET をアクティブに維持します。内蔵されたタイマにより、出力が非アクティブ状態 (high) に戻るのを遅らせて、適切にシステムがリセットされるようにします。遅延時間 (t d(typ) = 200 ms) は、V DD がスレッショルド電圧 (V IT) を上回ると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 (V IT) を下回ると、出力は再びアクティブ (low) になります。外付け部品は不要です。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+85℃ の温度範囲で動作が規定されています。

スーパーバイザ回路の TLV809 ファミリは、主に デジタル信号プロセッサ (DSP) およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、ピン互換の代替品です。

電源オン時に、 電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると RESET がアサートされます。 その後、スーパーバイザ回路は V DD を監視し、 V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET をアクティブに維持します。内蔵されたタイマにより、出力が非アクティブ状態 (high) に戻るのを遅らせて、適切にシステムがリセットされるようにします。遅延時間 (t d(typ) = 200 ms) は、V DD がスレッショルド電圧 (V IT) を上回ると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 (V IT) を下回ると、出力は再びアクティブ (low) になります。外付け部品は不要です。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+85℃ の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV809 3 ピン電圧電源スーパーバイザ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
技術記事 Using low-Iq voltage supervisors to extend battery life in handheld electronics PDF | HTML 2019年 9月 27日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ユーザー・ガイド TIDA-00274 Sensorless 3-Phase BLDC Drive 2014年 7月 16日
試験報告書 TIDA-00274 Test Results 2014年 7月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV809KEVM-019 — TLV809 低消費電力、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板

TLV809KEVM-019 評価基板 (EVM) は、電源電圧が 3.3V のときに電源電圧スーパーバイザ (SVS) である TLV809K33 デバイスを簡単に評価できる、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TLV809K33 は、アクティブ・ローのリセット SVS です。この評価基板 (EVM) の出力 (RESET) は、VDD 電圧がしきい値電圧より高い場合はハイ (電源電圧と同じ電位)、VDD 電圧がしきい値電圧より低い場合はロー (0V) のいずれかです。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TIDC517 TIDA-00274 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TLV809 アクティブ・ロー、プッシュプル・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ
部品表 (BOM)

TIDA-00274 BOM

TIDR893.PDF (44 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDA-00274 CAD Files

TIDR894.ZIP (269 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00274 Gerber

TIDC516.ZIP (346 KB)
回路図

TIDA-00274 Schematic

TIDR892.PDF (61 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00274 — コスト効率が高い 3 相、ブラシレス DC ドライブ、センサレス・トラペゾイダル・コントロール用、リファレンス・デザイン

このリファレンス評価モジュールは MOSFET を統合した 3 相ドライバ DRV8313MSP430G2553 マイコンで構成されており、台形波整流で 3 相 BLDC モーターを駆動する高コスト効率のセンサレス・ソリューションを実現します。使いやすい GUI により、迅速な評価を可能にします。  エンド・ユーザーのニーズに合わせたスタンドアロン・アプリケーション・プロジェクトの開発のために、ソフトウェア・プロジェクト・ファイルも公開されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ