TLV809KEVM-019
TLV809 低消費電力、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC) の評価基板
TLV809KEVM-019
概要
TLV809KEVM-019 評価基板 (EVM) は、電源電圧が 3.3V のときに電源電圧スーパーバイザ (SVS) である TLV809K33 デバイスを簡単に評価できる、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TLV809K33 は、アクティブ・ローのリセット SVS です。この評価基板 (EVM) の出力 (RESET) は、VDD 電圧がしきい値電圧より高い場合はハイ (電源電圧と同じ電位)、VDD 電圧がしきい値電圧より低い場合はロー (0V) のいずれかです。
特長
- 3ピンのSOT-23パッケージ
- 消費電流:9μA (代表値)
- 高精度の電源電圧モニタ:2.5V、3V、3.3V、5V
- 200ms の固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
- MAX809 とピン互換
- プッシュプル、アクティブ・ロー出力
- 温度範囲:–40℃ ~ 85℃
スーパーバイザとリセット IC
購入と開発の開始
評価ボード
TLV809KEVM-019 — TLV809 evaluation module for low-power 3-pin voltage supervisor (reset IC)
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV8xxxEVM-019 Evaluation Modules User's Guide | 2011年 4月 8日 | |||
証明書 | TLV809KEVM-019 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |