TIDA-00896
産業用アプリケーション向け LDO レギュレータ、ポスト AC/DC 整流器リップル・クリーナのリファレンス・デザイン
TIDA-00896
概要
The TIDA-00896 reference design provides an easy to implement, low standby current and isolated AC to DC rectification. The AC input voltage is regulated to a ripple free 3.3V using LM2936 a low dropout (LDO) linear regulator. The 3.3V voltage rail is ideal to power microcontrollers which are intended to operate in a low power standby mode most of the time. The low standby quiescent current consumption of LM2936 minimizes the power consumption during the long low power cycles of the system.
特長
- Low stand by current regulator (IQ < 20uA at 100 µA load)
- Easy to implement AC to DC rectification and regulation
- AC grid power to 3.3V regulated DC voltage
- -30 mV maximum load regulation from nominal output voltage
- 27 mV> load transient with a 30 mA/10 µs load step
- 50 mA maximum output current, with short circuit current limit protection
- Input and transient voltage protection
- TIDA-00896 provides: design guide, test data and design files for the post AC to DC voltage regulator and ripple cleaner regulator
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKA3.PDF (28 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2