PMP10632
13.2W (4A) 絶縁型フライバック コンバータのリファンレス デザイン
PMP10632
概要
PMP10632 は、LM5020-2 コントローラ IC を使用した絶縁型フライバック コンバータのリファレンス デザインです。リファレンス デザインは、36Vin ~ 75Vin (公称 48Vin) の入力電圧を受け入れ、3.3Vout の絶縁出力を提供し、負荷に 4A の連続電流を供給できます。このデザインの公称スイッチング周波数は、約 250KHz です。このレポートのすべてのテストは 36Vin、48Vin、75Vin で実施しました。基板は 1 オンスの銅を使用した 2 層 PCB です。
特長
- 1 次側と 2 次側の間の絶縁
- 出力電圧リップルとRMS電流を低減する第 2 段出力フィルタ
- 低温上昇
- サイクル単位の電流制限
| 出力電圧オプション | PMP10632.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 75 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 13.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTU7.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10632 Test Results | 2017/11/30 |