PMP10664

産業アプリケーション向け 35W デュアル出力降圧回路のリファレンス・デザイン

概要

The PMP10664 reference design is a 35W dual-output synchronous buck converter using the LM25119 controller IC.  The design accepts an input voltage of 9.8Vin to 15.1Vin, provides one output of 3.3V capable of supplying 6.5A of current and one output of 3.3V capable of supplying 4A of current to the load.  It features a small size and is an inexpensive and efficient solution.  The design is capable of using a 3.3V, 1.5MHz external clock on the sync pin to drive the device. A Schottky diode is implemented in parallel with the low side sync FET’s body diode in each channel to improve efficiency.

特長
  • Dual output achieved by one IC
  • Synchronous rectification to improve efficiency
  • Low BOM count and cost, compact solution size
  • External clock sync feature
出力電圧オプション PMP10664.1 PMP10664.2
Vin (Min) (V) 9.8 9.8
Vin (Max) (V) 15.1 15.1
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 4 6.5
Output Power (W) 13.2 21.45
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDU5.PDF (1493 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRTG1.PDF (172 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRTG2.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTG3.PDF (85 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTG5.ZIP (420 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDZ9.ZIP (243 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTG4.PDF (704 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM251194.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10664 Test Results 2017年 11月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ