PMP10696
昇圧コンバータ、LM2700 付、リファレンス・デザイン
PMP10696
概要
PMP10696 is designed for portable application of single cell Li-iron power of 3V-4.2Vin, with output of 5V, 1A.
特長
- Over current protection up to 2.55A peak
- Under voltage protection of input
- Over temperature protection
- Adjustable fsw =600k/1.25MHz
- Compensation pin for better loop gain design
- Quiescent current of 2.0/3.0mA at 600k/1.25MHz
- Low profile package of 14-lead TSSOP/ WSON
- Peak efficiency is 90% at 600k fsw
出力電圧オプション | PMP10696.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 4.2 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIQ0.PDF (25 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10696 Features and Benefits | 2015年 11月 17日 | |||
* | 試験報告書 | PMP10696 Test Results | 2015年 11月 17日 |