600kHz/1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 17.5 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 85 Switch current limit (typ) (A) 3.6
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 17.5 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 85 Switch current limit (typ) (A) 3.6
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WSON (NHE) 14 16 mm² 4 x 4
  • スイッチング電流3.6A、オン抵抗0.08Ωの内部スイッチ
  • 動作入力電圧範囲: 2.2V ~ 12V
  • 入力アンダーボルテージ保護
  • 出力電圧は最高17.5Vまで対応
  • スイッチング周波数600kHz または1.25MHz をピンにより切り替え可能
  • 過熱保護内蔵
  • 小型14ピンTSSOP パッケージ、LLP パッケージで供給
  • スイッチング電流3.6A、オン抵抗0.08Ωの内部スイッチ
  • 動作入力電圧範囲: 2.2V ~ 12V
  • 入力アンダーボルテージ保護
  • 出力電圧は最高17.5Vまで対応
  • スイッチング周波数600kHz または1.25MHz をピンにより切り替え可能
  • 過熱保護内蔵
  • 小型14ピンTSSOP パッケージ、LLP パッケージで供給

LM2700は昇圧型のDC/DCコンバータで、スイッチング電流3.6Aオン抵抗80mΩの内部スイッチを有し、スイッチング周波数を切り 替える機能を備えています。単一のリチウムイオン・バッテリから、8V、500mA の出力を生成する能力を備えたLM2700 は、LCD ディスプレイのバイアス用途に最適です。LM2700 のスイッチング周波数は600kHzまたは1.25MHzを選択でき、低ノイズで、ノイ ズのフィルタリングも容易です。また、外部補償ピンを備えているので、位相補償を設定でき、これにより出力に小型で低ESR の セラミック・コンデンサを使用することが可能になりました。LM2700は負荷が軽い状態で連続スイッチング動作を行います。スイッチ ング待機時電流は、600kHz にて2.0mA、1.25MHz にて3.0mAです。LM2700 は、高さの低い14ピンTSSOP パッケージか14 ピンLLP パッケージで供給されます。

LM2700は昇圧型のDC/DCコンバータで、スイッチング電流3.6Aオン抵抗80mΩの内部スイッチを有し、スイッチング周波数を切り 替える機能を備えています。単一のリチウムイオン・バッテリから、8V、500mA の出力を生成する能力を備えたLM2700 は、LCD ディスプレイのバイアス用途に最適です。LM2700 のスイッチング周波数は600kHzまたは1.25MHzを選択でき、低ノイズで、ノイ ズのフィルタリングも容易です。また、外部補償ピンを備えているので、位相補償を設定でき、これにより出力に小型で低ESR の セラミック・コンデンサを使用することが可能になりました。LM2700は負荷が軽い状態で連続スイッチング動作を行います。スイッチ ング待機時電流は、600kHz にて2.0mA、1.25MHz にて3.0mAです。LM2700 は、高さの低い14ピンTSSOP パッケージか14 ピンLLP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
比較対象デバイスと類似の機能
LM2733 アクティブ SOT-23 封止、40V FET スイッチ内蔵、0.6/1.6MHz 昇圧コンバータ 40-V, 1-A SOT-23 1.6/0.6 MHz Boost converter.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2700 600kHz/1.25MHz、2.5A、昇圧型PWM 制御 DC/DCコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2004年 5月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート How to Select a Proper Inductor for Low Power Boost Converter 2016年 6月 3日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
アプリケーション・ノート Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2700MT-ADJEV — 600kHz、1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ

A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2700 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAO4.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2700 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVMAO5A.ZIP (83 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WSON (NHE) 14 Ultra Librarian