LM2700MT-ADJEV

600kHz、1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ

LM2700MT-ADJEV

ご注文はこちら

概要

A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.

特長
  • 3.6A, 0.08Ohms, internal switch
  • Operating input voltage range of 2.2V to 12V
  • Input undervoltage protection
  • Adjustable output voltage up to 17.5V
  • 600kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Small 14-Lead TSSOP or LLP package

Applications:

  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Devices
  • Portable Applications
  • GSM/CDMA Phones
  • Digital Cameras

 

DC/DC コンバータ
LM2700 600kHz/1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ LM2700Q-Q1 AEC-Q100 認証済み、600kHz/1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2700MT-ADJEV/NOPB — 600kHz、1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2700MT-ADJEV/NOPB 600kHz、1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1308 LM2700 Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/30
証明書 LM2700MT-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM2700MT-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。