LM2700Q-Q1
- AEC-Q100 Grade 2 Qualified (-40°c to +105°c)
- 3.6A, 0.08Ω, Internal Switch
- Operating Input Voltage Range of 2.2V to 12V
- Input Undervoltage Protection
- Adjustable Output Voltage up to 17.5V
- 600kHz/1.25MHz Pin Selectable Frequency Operation
- Over Temperature Protection
- Small 14-Lead TSSOP or WSON Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2700Q is a step-up DC/DC converter with a 3.6A, 80mΩ internal switch and pin selectable operating frequency. With the ability to produce 500mA at 8V from a single Lithium Ion battery, the LM2700Q is an ideal part for biasing LCD displays. The LM2700Q can be operated at switching frequencies of 600kHz and 1.25MHz allowing for easy filtering and low noise. An external compensation pin gives the user flexibility in setting frequency compensation, which makes possible the use of small, low ESR ceramic capacitors at the output. The LM2700Q features continuous switching at light loads and operates with a switching quiescent current of 2.0mA at 600kHz and 3.0mA at 1.25MHz. The LM2700Q is available in a low profile 14-lead TSSOP package or a 14-lead WSON package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter データシート (Rev. A) | 2013年 3月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM2700MT-ADJEV — 600kHz、1.25MHz、2.5A、昇圧 PWM DC/DC コンバータ
A high current step-up DC/DC converter which can be used for TFT-LCD applications.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点