PMP10737
逆極性および過電圧保護、リファレンス・デザイン、オートモーティブ・システム用
PMP10737
概要
PMP10737 は、複数のディスクリート部品を使用して、逆極性と過電圧からの保護を実現するリファレンス・デザインです。入力電圧範囲は 7V ~ 35V ですが、25V で OVP が機能します。LM74610 はバッテリ逆極性保護の目的で使用でき、1 個のチャージ・ポンプを活用して 1 個の N チャネル FET を駆動し、バイパス電流を流すための抵抗性経路を実現します。
特長
- スマート・ダイオードによる逆極性保護機能
- 複数のディスクリート・コンパレータを使用する過電圧保護機能
- 超低消費電力
- ゼロ静止電流
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIF3.PDF (84 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1