PMP10739
90~110V 入力、0.3A 時 12V 出力、非同期整流降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10739
概要
PMP10739 is a 3.6W buck converter using the UCC28700 controller IC. The design accepts an input voltage of 90Vin to 110Vin and provides an output of 12Vout capable of supplying 0.3A of current to the load. The UCC28700 has a frequency dithering feature for reduced EMI.
特長
- Very small solution size
- Frequency dither to improve EMI
- 1 layer board
- High input voltage
- Overvoltage, and overcurrent protection
出力電圧オプション | PMP10739.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 110 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHB3.PDF (117 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28700-Q1 — 車載グレード、コンパクト、1 次側レギュレーション、PWM コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1