データシート
UCC28700-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
- デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- スタンバイ時の消費電力:30mW 未満
- 1 次側レギュレーション (PSR) によりオプトカプラが不要
- ±5% の電圧および電流レギュレーション
- 最高 130kHz のスイッチング周波数
- 疑似共振バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
- EMI 準拠を容易にする特許出願中の周波数ジッタ方式
- VDD 範囲が広いため、小型のバイアス・コンデンサを使用可能
- クランプされた MOSFET ゲート駆動出力
- 保護機能:過電圧、低ライン、過電流
- プログラミング可能なケーブル補償
- SOT23-6 パッケージ
UCC28700-Q1 フライバック電源コントローラは、オプトカプラを使用せず、定電圧 (CV) および定電流 (CC) 出力レギュレーションを行います。1 次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力を実現します。
UCC28700-Q1 の制御アルゴリズムによって、適用される規格に準拠またはそれを上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET 電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード (DCM) でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調 (FM) および 1 次側電流のピーク振幅の変調 (AM) により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
コントローラの最大スイッチング周波数は 130kHz で、変圧器内でピーク 1 次側電流の制御が常に維持されます。1 次および 2 次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700-Q1 を使用して、ケーブル補償のレベルをプログラムできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28700EVM-068 — UCC28700 評価モジュール
The Texas Instruments UCC28700EVM-068 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28700 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design
SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
計算ツール
SLUC408 — UCC28700 Excel 97 Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
リファレンス・デザイン
TIDA-01604 — HV/EV オンボード・チャージャ向け、効率 98.6%、6.6kW トーテム・ポール PFC のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、C2000 マイコンと SiC 絶縁型ゲート・ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには3相のインターリーブが実装されており、連続導通モード(CCM)で動作して、240V入力電圧および6.6kWの最大電力で98.46%の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ・デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート・ドライバ・ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) (...)
リファレンス・デザイン
PMP20583 — 電気自動車(EV)バッテリ監視向け 1 次側レギュレーション・フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP20583 is a primary-side regulated flyback reference design which provides a ground referenced 5V output and an isolated 5V output at up to 80mA each from an input voltage of 37V to 125V. This design uses the UCC28700-Q1 flyback controller for constant voltage and constant current control of the (...)
リファレンス・デザイン
PMP10739 — 90~110V 入力、0.3A 時 12V 出力、非同期整流降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10739 is a 3.6W buck converter using the UCC28700 controller IC. The design accepts an input voltage of 90Vin to 110Vin and provides an output of 12Vout capable of supplying 0.3A of current to the load. The UCC28700 has a frequency dithering feature for reduced EMI.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点