データシート
UCC28703
- 30mW未満の無負荷時消費電力で5スターの定格に
適合 - 1次側レギュレーション(PSR)によりフォトカプラ
が不要 - ±5%の電圧および電流レギュレーション
- 130kHzの最大スイッチング周波数により高密度の
チャージャ設計が可能 - 擬似共振バレー・スイッチング動作で全体効率を最
大化 - 特許出願中の周波数ジッタ方式によりEMI準拠を容
易に実現 - 広いVDD範囲により小さなバイアス・コンデンサを
使用可能 - MOSFET用の最大電圧をクランプしたゲート駆動
出力 - 保護機能:過電圧、UVLO、過電流
- プログラミング可能なケーブル電圧降下補正
(UCC28700のみ) - ラインアップオプションは、固定ケーブル補
正とNTC抵抗インターフェイス(UCC28701、
UCC28702、UCC28703のみ) - SOT23-6パッケージ
UCC28700ファミリーのフライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用せずに定電圧(CV)および定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、力電圧および電流を精密に制御します。低いスタートアップ電流、動的に制御される動作状態、および適切に調整されたSWモードにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ電力をサポートします。
UCC28700ファミリーでは、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満足または上回る動作効率を実現できます。出力駆動部は、MOSFET用のドライブ回路が内蔵されています。バレー・スイッチングによる不連続導通モードDCM)でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
最大スイッチング周波数は130kHzであり、トランスのピーク1次電流の制御を常に維持します。1次および2次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。UCC28700では、ケー ブル補正のレベルをプログラミングできます。UCC28701、UCC28702、およびUCC28703では、固定ケーブル補正機能を 内蔵しておりバージョンごとに異なる補正値を提供しながら、負温度係数(NTC)抵抗を使用したリモート温度センスが可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1次側レギュレーション、定電圧/定電流コントローラ データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 2月 26日 | |
アプリケーション・ノート | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input | 2018年 7月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Troubleshooting TI PSR controllers | 2016年 10月 3日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015年 10月 2日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) | 2015年 10月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | UCC28700 5-W USB Flyback Design Review (Rev. C) | 2014年 2月 21日 | ||||
その他の技術資料 | Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter | 2013年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC28700EVM-068 — UCC28700 評価モジュール
The Texas Instruments UCC28700EVM-068 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28700 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design
SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
計算ツール
SLUC408 — UCC28700 Excel 97 Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
リファレンス・デザイン
PMP4450 — ユニバーサル AC 入力 10.6W/5V アダプタ、チャージャ・アプリケーション用、EC CoC V5(Tier2)ノーム準拠
この 5V、2A のチャージャ・ソリューションは、包括的なテストにより、EMI と EMC(CE)の要件を満たすことを検証済みです。高効率 1 次側コントローラである UCC28703 を実装しています。このデザインは、COC V5 Tier2 の仕様を満たしており、サイズは 47mm x 34mm x 15mm で熱特性が明確化されています。低コストの汎用トランスである EE16C を使用できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点