PMP10745

2 個の LMR23630 DC/DC 同期整流降圧コンバータを使用する 2 回路、5V 出力 USB 充電のリファレンス・デザイン

概要

The PMP10745 is a dual output DC/DC Buck converter power supply reference design for USB charging applications. It takes a 7V to 36V input voltage, and generates two 5V at 3A outputs with 96% peak efficiency. The reference design features two LMR23630 buck converters to provide two very stable and well-regulated outputs. The board dimension is 66 x 58 mm (2.6 x 2.3 inch), but the solution size is 46 x 38 mm (1.8 x 1.5 inch). The reference design uses an EMI filter at the input and the board is layout-optimized for improved EMI performance, which results in compliance with the CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard.

特長
  • Input: 7V to 36V
  • Output: 5V @ 3A, 5V @ 3A
  • Peak efficiency 96%
  • EMI CISPR 25 Class 5
  • Compact solution size, 1.8 x 1.5 inch
出力電圧オプション PMP10745.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR0.PDF (1407 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLG7.PDF (130 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLG8.PDF (117 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC40.ZIP (340 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR23630SIMPLE SWITCHER®、36V、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10745 Test Results 2016年 4月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ