PMP10816

ユニバーサル AC 入力、48V/200W 1 次側レギュレーション・フライバックのリファレンス・デザイン

概要

The PMP10816 reference design uses the UCC28710 flyback controller to generate a 48V/200W output from a universal AC input. The primary-side regulation technique implemented by the UCC28710 eliminates the need for an opto coupler, reducing the size and cost of the design. In addition, the valley switching of the UCC28710 allows this design to achieve a maximum load efficiency over 89%, 87.5% average efficiency with 120VAC input and 88.6% average efficiency with 230VAC input.

特長
  • Primary Side Regulation (no optocoupler)
  • 200W DCM Flyback with 89% Peak efficiency
  • 87.5% average efficiency @ 120VAC/60Hz
  • 88.6% average efficiency @230VAC/50Hz
  • 3.45" x 5.55" board dimension
出力電圧オプション PMP10816.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 4.17
Output Power (W) 200.16
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR4.PDF (1350 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLI8.PDF (119 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLI9.PDF (138 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLJ0.PDF (69 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD06.ZIP (657 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10816 Test Results 2016年 4月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ