PMP10856

18-30VAC 入力、24V/1A フライバック、リファレンス・デザイン

概要

This reference design provides an isolated 24V/1A output from a 24VAC input.  The supply is laid out on a small 1.1" by 2.4" circuit board, and achieves over 85% peak efficiency.

特長
  • 24VAC Input
  • Isolated 24V/1A Output
  • 85%+ Peak Efficiency
  • Compact 1.1" x 2.4" Board Layout
出力電圧オプション PMP10856.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 30
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- CCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU911.PDF (1263 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRE65.PDF (51 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE64.PDF (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRE63.PDF (138 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10856 Test Results 2015/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。