PMP10886
12V@5A 同期整流 SEPIC コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10886
概要
このリファレンス・デザインは、6V ~ 16V の入力で動作し、12V @ 5A の出力を供給します。LM5122 同期整流・昇圧コントローラを活用し、同期 SEPIC コンバータとして動作します。 この回路は、最大負荷時に 95% 以上の効率を達成します。
特長
- 同期 SEPIC の動作
- >95% の効率
- 結合インダクタの能力
出力電圧オプション | PMP10886.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 16 |
Vin (Max) (V) | 600 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 60 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCT1.PDF (109 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2