PMP10977

4~20mA ループ・センサ絶縁電源

概要

TPS54061 は、補助巻線を含む降圧トポロジーで使用され、1 次側、および絶縁システムの絶縁された側に対して電力を供給します。このトポロジーには高効率という特性があり、電流制限された電力供給源を使用しているシステムから、より多くの出力電流を供給することができます。最善の安定化を実現するために、絶縁された出力に対して、LDO を使用した変換後の安定化が実施されます。

 

特長

• 高集積と高効率に適した同期整流・降圧
• 60V の広い入力電圧レンジ
• 非スイッチング時の入力電流は90µA
• 補助巻線により、小さい電流の絶縁出力を高効率で供給
• 作成およびテスト済みの回路と PCB の設計

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU826.PDF (498 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRD73A.PDF (186 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD74A.PDF (211 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD75.PDF (91 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRD77.ZIP (1422 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRD76.PDF (366 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54061低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、200mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
試験報告書 PMP10977 Test Results 2015年 3月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ