PMP10979
オートモーティブ・マルチフェーズ同期整流・降圧パワー・モジュール・リファレンス・デザイン
PMP10979
概要
The PMP10979 is a highly efficient, multi-phase synchronous buck power module. The input voltage range is 11V to 24.30V, with an output of 13.50V at 95A. The design is intended for automotive applications.
特長
- Output of 13.50V at 95A
- 90 degrees phase shifted -4 Phase Synchronous Buck Converter
- Efficiency is greater than 97% with a 24V input at full load
- Good thermal performance
- Test report available
出力電圧オプション | PMP10979.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 11 |
Vin (Max) (V) | 24.3 |
Vout (Nom) (V) | 13.5 |
Iout (Max) (A) | 90 |
Output Power (W) | 1215 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF15.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4