LM5119Q

アクティブ

車載グレード、5.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル、同期整流降圧コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Multiphase Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 64 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 2
Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Multiphase Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 64 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 2
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 広い動作電圧範囲(5.5V~65V)
  • デュアル出力またはインターリーブ単一出力に容易に構成可能
  • 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
  • スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
  • ダイオード・エミュレーション・モード(オプション)
  • 0.8Vから設定可能な出力電圧
  • 精度1.5%の基準電圧
  • 電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モード過負荷保護
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • チャネル2イネーブルのロジック入力
  • サーマル・シャットダウン
  • リードレス32ピンWQFNパッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4A
  • エミュレーションによるピーク電流モード制御
  • 広い動作電圧範囲(5.5V~65V)
  • デュアル出力またはインターリーブ単一出力に容易に構成可能
  • 堅牢な3.3Aピーク・ゲート駆動
  • スイッチング周波数は750kHzまでプログラム可能
  • ダイオード・エミュレーション・モード(オプション)
  • 0.8Vから設定可能な出力電圧
  • 精度1.5%の基準電圧
  • 電流制限をプログラム可能
  • ヒカップ・モード過負荷保護
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • ライン低電圧誤動作防止をプログラム可能
  • 外部バイアス電源への自動切り替え
  • チャネル2イネーブルのロジック入力
  • サーマル・シャットダウン
  • リードレス32ピンWQFNパッケージ

LM5119Qデバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM5119Qデバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。

LM5119Qデバイスは降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発されたデュアル同期整流降圧型コントローラで、高電圧または変動幅が大きい入力電源で動作します。制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。電流モード制御は、入力電圧フィードフォワード、サイクルごとの電流制限、簡単なループ補償という特長を原理的に備えています。エミュレート電流ランプの使用によって、パルス幅変調回路のノイズによる影響を抑えるとともに、入力電圧の高いアプリケーションでデューティ・サイクルがきわめて小さい状態でも信頼性の高い制御を実現します。スイッチング周波数は50kHz~750kHzの範囲で設定可能です。LM5119Qデバイスはアダプティブ・デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付けNMOSパワー・スイッチを駆動します。また、ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。また、外部バイアスへの自動切換えに対応した高耐圧バイアス・レギュレータによって、さらに効率化を図っています。その他に、サーマル・シャットダウン、周波数の同期化、サイクルごとの電流制限、ヒカップ・モード電流制限、電圧を設定可能なライン低電圧誤動作防止などの機能を搭載しています。放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させたリードレス32ピンWQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM25119 アクティブ 4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ Lower Vin max at 42 V

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5119Q 広入力電圧範囲デュアル同期整流降圧型コントローラ データシート 英語版 PDF | HTML 2018年 4月 16日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
その他の技術資料 LM5119 and LM25119 Design tool 2014年 2月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM5119 PSpice Transient Model

SNVM383.ZIP (227 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5119 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM961.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25119-5119QUICK-CALC — LM(2)5119 クイック・スタート・カリキュレータ

リファレンス・デザイン

PMP10979 — オートモーティブ・マルチフェーズ同期整流・降圧パワー・モジュール・リファレンス・デザイン

The PMP10979 is a highly efficient, multi-phase synchronous buck power module. The input voltage range is 11V to 24.30V, with an output of 13.50V at 95A. The design is intended for automotive applications.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP11098 — 48V 入力デュアル同期整流降圧コンバータ(6V@2.3A / 28V@2.5A)のリファレンス・デザイン

This dual synchronous buck  supplies 6V @ 2.3A and 28V @ 2.5A from a 36V to 51V input. This converter was optimized to provide high efficiency in a small footprint for 48V rail applications.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ