PMP11098

48V 入力デュアル同期整流降圧コンバータ(6V@2.3A および 28V@2.5A)、リファレンス デザイン

概要

このデュアル同期整流型降圧コンバータは、36V ~ 51V の入力から、6V/2.3A および 28V/2.5A の出力を供給します。このコンバータは、48V レールのアプリケーション向けに、小型フットプリントで高効率を実現するよう最適化されています。

特長
  • 低コストで小さい面積 (40mm x 60mm)
  • 非常に優れた効率 (28V の出力は 96%、6V の出力は86%、全負荷時、48Vin 時)
  • 出力 1 と出力 2 の起動シーケンス
出力電圧オプション PMP11098.1 PMP11098.2
Vin(最小)(V) 36 36
Vin(最大)(V) 51 51
Vout (Nom) (V) 6 28
Iout(最大)(V) 2.3 2.5
出力電力(W) 13.8 70
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCH9.PDF (1753 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROA5.PDF (78 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROA4.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROA7.ZIP (3093 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCT2.ZIP (229 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROA6.PDF (350 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROA3.PDF (160 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5119Q車載グレード、5.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11098 Test Results 2016/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。