PMP11047

18 ~48 V DC 入力、24 V/1 A フライバック

概要

このリファレンス・デザインは、18V ~ 48VDC の入力から、絶縁型の 24V/1A の出力を供給します。  この電源は、小型の 1.1 x 2.4 インチ(2.79cm x 6.10cm)基板のレイアウトで、90% 以上のピーク効率を達成します。

特長
  • 18VDC ~ 48VDC の広い入力レンジ
  • 24V/1A の絶縁型出力
  • 90% 以上のピーク効率
  • 1.1 x 2.4 インチ(2.79cm x 6.10cm)の小型基板レイアウト
出力電圧オプション PMP11047.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 48
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU891.PDF (1821 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRDZ3.PDF (134 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRDZ4.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDZ5.PDF (50 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP11047 Test Results 2015年 4月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ