PMP11090

105~440VAC 入力 24V/400 および 5V/20mA 出力、低コスト小型バイアス電源リファレンス・デザイン

概要

The PMP11090 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (105VAC to 440VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller and TLV70450DBVT LDO. The PMP11090RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).

特長
  • 105VAC to 440VAC, 50/60Hz input 24V/400mA and 5V/20mA outputs
  • Less than 60 degree C temperature rise on all parts
  • 1% output voltage regulation accuracy
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Compact board size with 25mm W x 45mm L
  • Test report available
出力電圧オプション PMP11090.1 PMP11090.2
Vin(最小)(V) 105 20
Vin(最大)(V) 440 28
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout(最大)(V) .4 .02
出力電力(W) 9.6 .1
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Buck- Non Sync Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAH9.PDF (1685 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGN2.PDF (67 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGN1.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGN4.ZIP (513 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAT4.ZIP (363 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGN3.PDF (595 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGN0.PDF (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11090 Test Results 2015/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。