PMP11236

105VAC~440VAC 入力、5V および 24V 2 出力、補助電源リファレンス・デザイン、UCC28881 使用

概要

PMP11236 is a high voltage (105VAC to 440VAC) Buck converter reference design using MOSFET integrated controller UCC28881. 24V/100mA is provided by the UCC28881 Buck converter and followed by a TLV70450 LDO to provide 5V/20mA output. This design is compatible with Class B conduction EMI regulation.

特長
  • 105VAC to 440VAC high voltage input
  • Buck converter with MOSFET integrated controller
  • 24V/100mA and 5V/20mA outputs
  • Conduction EMI verified and test data included
  • Board dimension: W x L = 20mm x 45mm
  • No custom magnetic applied
出力電圧オプション PMP11236.1 PMP11236.2
Vin (Min) (V) 105 20
Vin (Max) (V) 440 30
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout (Max) (A) .1 20
Output Power (W) 2.4 100
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC DC
Topology Buck- Non Sync Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB45.PDF (1745 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRIS2.PDF (122 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIS3.PDF (116 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIS4.PDF (48 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIS6.ZIP (535 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBF0.ZIP (307 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIS5.PDF (229 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11236 Test Results 2015年 11月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ