PMP11302

166VAC ~ 528VAC 入力、5V および 24V デュアル出力、リファレンス デザイン、Cascode-MOSFET 構成付

概要

PMP11302 は、UCC28881 を採用した高電圧(166VAC ~ 528VAC)対応の降圧コンバータ デザインで、外部 MOSFET を直列接続して高い電圧変換比を実現しています。24V/100mA は UCC28881 降圧コンバータで供給され、その後 TLV70450 LDO により 5V/20mA 出力が提供されます。

特長
  • 166VAC ~ 528VAC の高電圧入力
  • カスコード MOSFET と組み合わせた降圧コンバータ
  • 24V/100mA および 5V/20mA 出力
  • テスト データが付属
  • 基板寸法:W x L = 38mm x 45mm
  • カスタム磁気が適用されません
出力電圧オプション PMP11302.1 PMP11302.2
Vin(最小)(V) 166 20
Vin(最大)(V) 528 30
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout(最大)(V) .1 20
出力電力(W) 2.4 100
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Buck- Non Sync Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBD9.PDF (1570 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK47.PDF (56 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK46.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK49.ZIP (569 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBQ4.ZIP (316 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK48.PDF (248 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK45.PDF (130 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11302 Test Results 2016/01/04
技術記事 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。