PMP11420
36 ~ 60V 入力、5A/6A 出力、同期整流フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP11420
概要
The 36-60Vdc input range of the PMP11420 reference design is well suited for telecom, POE or any 48Vdc input application. The synchronous rectifier provides excellent efficiency over the full input range. The LM5020 PWM controller operates with peak current mode control and features input UVLO and an integrated start-up regulator.
特長
- Excellent efficiency (88.5% at 6A)
- 1500VRMS isolation
- "Self-driven" synchronous rectifier for lower cost
- Input UVLO
- Integrated start-up regulator
出力電圧オプション | PMP11420.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNI7.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11420 Test Results | 2016年 9月 7日 |