PMP11594
USB Type-C™ DFP 5V3A チャージャのリファレンス・デザイン
PMP11594
概要
PMP11594 は、低コストの 5V 3A 自動車用チャージャのリファレンス・デザインであり、Type-C の DFP 機能を実現するほか、BC1.2 デバイスに準拠しています。このデザインは、非同期降圧レギュレータである LMR14030 と、高集積の USB Type-C コントローラである TPS25810 を搭載しています。PMP11594 は、高効率、良好なライン / ロード・レギュレーション、さらに良好な放熱特性を示します。
特長
- 7 ~ 40Vin の広い入力電圧範囲
- Type-C の DFP のみに対応し、BC1.2 に準拠
- 2 層設計の小型サイズで、SR(同期整流器)を使用しないソリューション
- 全負荷時に 12Vin で 89% の効率
- サイズ:43mm x 20mm x 5.6mm
出力電圧オプション | PMP11594.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMH0.PDF (122 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2