PMP11600
ユニバーサル AC 入力から 5V 2A を出力する高効率アダプタのリファレンス・デザイン
PMP11600
概要
The PMP11600 is a reference design for 5V 2A adapter applications. The solution implements a high efficiency primary side controller UCC28704, it is fully tested and passes conduction EMI. This design uses Volt-Second balance control synchronous rectifier UCC24636 for high efficiency. The board measures 37mm x 30mm x 12mm. A low cost EE16 general transformer is used.
特長
- Synchronous rectifier QR Flyback with primary side regulation
- Up to 8W/in3 power density
- Good thermal performance with low component count
- Fully tested and passes CE
- Size 37mm x 30mm x 12mm
出力電圧オプション | PMP11600.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNJ0.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1